??
CAD model selection
K0034.010010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0034 - Side clamps
Bill of material
K0034.010010
BESTKIPP
Order No.
K0034.010010
FORM
Form
B
TYP
jaw with: 2 rectangular carbide inserts and central prism
AUSF
version
right-hand type
A
Length
121.5 mm
B
width
40 mm
D
diameter
18 mm
D1
diameter
10.2 mm
D2
diameter
0.0 mm
D3
diameter
0.0 mm
E
height
12.7 mm
E1
height
20 mm
E2
height
13 mm
E3
height
7 mm
H
height
39 mm
H1
height
74 mm
K
Length
5.5 mm
K1
distance
42 mm
L
Length
73.0 mm
L1
Length
35 mm
L2
Length
31.5 mm
R
Radius
143 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200 N
GEW
Approx. weight
0.0952 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032334
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions